AVENTICS™ 电缆1, 3, 5 的'隔板 P572AD567994001

零件号:

AVENTICS-P572AD567994001

US$278.56

Qty:
ADD TO CART

Specifications

最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
供货量10 件
重量0.01 kg
材料:外壳不锈钢
密封件材料氢化-丙烯腈-树胶
材料螺钉不锈钢