AVENTICS™ Easy2Combine, 连接安装组件 R039120048

零件号:

AVENTICS-R039120048

X20/Y20 BG

Specifications

用于系列CKP
Easy2Combine-基础CKP-32
Easy2Combine-安装件CKP-32
重量0.4 kg
材料 对中环不锈钢
材料 对中套筒 对中套筒不锈钢
底板材料铝材
材料 夹紧件铝材
材料螺钉
材料 T-型槽螺母