AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 DP30 R124A1D23G9R9X8

零件号:

AVENTICS-R124A1D23G9R9X8

DP30-3/2NC-CNOM-72DC-FORM_A-Class-H

Specifications

操作电子
注线圈宽度 30 mm, 手动控制装置:无
尺寸DP30
阀门结构形式提动阀
换向原理3/2,带弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置按钮式
压缩空气 接口 出口CNOMO
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸A 型
带接口的防护等级IP65
线圈绝缘等级级H
额定电压72 V DC
电压偏差 DC-30 % / +30 %
线圈宽度30 mm
预控阀的宽度30 mm
兼容性目录55
功率 消耗 DC6 W
暂载率100 %
接通时间型号15 ms
关闭时间型号8.5 ms
材料:外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
重量0.155 kg