AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 DP30 R124A1L13A9K1GD
零件号:
Specifications
| 操作 | 电子 |
| 注 | 线圈宽度 30 mm, 手工辅助操作: 带定位 |
| 尺寸 | DP30 |
| 阀门结构形式 | 提动阀 |
| 换向原理 | 3/2,带弹簧复位 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 手动控制装置 | 锁定式 |
| 压缩空气 接口 出口 | CNOMO |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 电气连接 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 尺寸 | A 型 |
| 带接口的防护等级 | IP65 |
| 线圈绝缘等级 | 级F |
| 额定电压 | 24 V DC / 48 V AC |
| 电压偏差 DC | -10 % / +10 % |
| 线圈宽度 | 30 mm |
| 预控阀的宽度 | 30 mm |
| 兼容性目录 | 54 |
| 功率 消耗 DC | 4.3 W |
| 暂载率 | 100 % |
| 接通时间型号 | 13.5 ms |
| 关闭时间型号 | 9.1 ms |
| 材料:外壳 | 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维 |
| 重量 | 0.155 kg |