AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 DP30 R124A1L140A00YW

零件号:

AVENTICS-R124A1L140A00YW


Specifications

操作电子
注线圈宽度 30 mm
尺寸DP30
阀门结构形式提动阀
基础阀门装配不带线圈的先导阀
换向原理3/2,带弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置没有
压缩空气 接口 出口CNOMO
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
带接口的防护等级IP65
线圈宽度30 mm
预控阀的宽度30 mm
兼容性目录54
接通时间型号13.5 ms
关闭时间型号9.1 ms
材料:外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
重量0.02 kg
最低环境温度-25 °C
最高环境温度60 °C