AVENTICS™ 多极插头,CON-MP 系列 R402000783

零件号:

AVENTICS-R402000783

US$210.96

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CON-MP-FA-DSUB-25-10000-PVC-OW-25

Specifications

电缆带电缆
额定电压24 V DC
电气连接 1, 类型多针插头
电气连接 1, 螺纹尺寸D-Sub
电气连接 1, 极数25针
电缆引线 1呈  弯角
电缆引线 铰接分气接头90°
电气连接 2, 类型开放式电缆终端
电气连接 2, 极数25针
芯数25
屏蔽未屏蔽
电缆长度 L10 m
防护等级IP20
最低环境温度-5 °C
最高环境温度50 °C
电流,最大值3 A
导线截面0.25 mm²
电缆直径-Ø10.1 mm
重量1.411 kg
材料:外壳金属
材料 电缆外皮聚氯乙烯
Material cable sheathPolyvinyl chloride