AVENTICS™ 双活塞气缸, 系列 TWC R402000800

零件号:

AVENTICS-R402000800

US$414.44

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
TWC-DA-010-0020-BV-SE

Specifications

活塞- Ø10 mm
行程20 mm
接口M5
实用原则双作用式
磁性销钉带磁性活塞
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
确定活塞推力的压力6,3 bar
缓冲弹性
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
最小运行压力2 bar
最大运行压力7 bar
缩回运动的活塞力63 N
伸出运动的活塞力98 N
最大速度0.5 m/s
已经入最大提升设定-5 mm
最大缓冲能量0.03 J
重量 10 mm行程0.125 kg
重量 +10 mm行程0.018 kg
缓冲弹性
最大间隙(径向)0.8 °
前盖板材料钢