产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 滑板单位, 系列 GSU R402000989

零件号:

AVENTICS-R402000989

US$1,909.68

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
GSU-DA-016-0500

Specifications

活塞- Ø16 mm
行程500 mm
接口M5
实用原则双作用式
磁性销钉带磁性活塞
引导小型滚珠轴承导轨
Easy2Combine可用
活塞力127 N
确定活塞推力的压力6,3 bar
缓冲长度10 mm
缓冲能量2.3 J
可调整的末端挡板可调整的末端挡板
缓冲液压
缓冲设置已确定
最大速度1.5 m/s
最大行程1000 mm
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
重量 +10 mm行程0.031 kg