AVENTICS™ 滑板单位, 系列 GSU R402000995

零件号:

AVENTICS-R402000995

US$1,909.68

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
GSU-DA-025-0200

Specifications

活塞- Ø25 mm
行程200 mm
接口G 1/8
实用原则双作用式
磁性销钉带磁性活塞
引导滚珠轴承导向装置
Easy2Combine可用
活塞力309 N
确定活塞推力的压力6,3 bar
缓冲长度12.5 mm
缓冲能量3.3 J
可调整的末端挡板可调整的末端挡板
缓冲液压
缓冲设置已确定
最大速度1.5 m/s
最大行程1000 mm
最小运行压力2 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
重量3.21 kg