AVENTICS™ 线圈, 系列 CO1 R412000144

零件号:

AVENTICS-R412000144

US$123.11

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
024DC ATEX

Specifications

线圈宽度30 mm
ATEXATEX
合格证书ATEX
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
防护等级IP65
暂载率ED100 %
兼容性目录13
工作电压DC24 V
电压偏差 DC-10% / +10%
功率 消耗 DC2.1 W
重量0.14 kg