AVENTICS™ 线圈, 系列 CO1 R412000147

零件号:

AVENTICS-R412000147

US$123.11

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
230AC ATEX

Specifications

线圈宽度30 mm
ATEXATEX
合格证书ATEX
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
防护等级IP65
暂载率ED100 %
兼容性目录13
工作电压 AC230 V
工作电压 AC230 V
电压偏差AC 50 Hz-20% / +10%
电压偏差AC 60 Hz-10% / +20%
保持↩功率 AC 50 Hz4.1 VA
接通 电源 AC 50 Hz4.1 VA
重量0.137 kg