AVENTICS™ 系列 DDL R412000732

零件号:

AVENTICS-R412000732

US$19,722.04

Qty:
ADD TO CART
DDL ETHERNET S-DESIG

Specifications

结构带驱动的总线耦合器
现场总线协议MODBUS TCP, EtherNet/IP, TCP/IP
电气连接 类型插头 (公头)
电气连接 尺寸M12
电气连接 极数4-針
电气连接 编码A-编码
励磁总线设计S-设计
最低环境温度5 °C
最高环境温度50 °C
电磁线圈的数量 最大24
电子装置的工作电压24 V DC
电子装置的电压公差-20% / +20%
电子装置的电流消耗0.3 A
驱动器工作电压24 V DC
执行器电压公差0% / +10%
驱动器总电流3 A
防护等级IP65
数据传输 比特128 Bit
最大的单一线圈耗用的电流0.2 mA
最大活塞杆40 m
DDL-参与者的最大数量14
输入端数目1
输出端数目1
接口 阀岛插座 (母头)
接口 阀岛D-Sub