AVENTICS™ 现场总线连接,选配E/A功能(CMS), B-设计 R412003484

零件号:

AVENTICS-R412003484

US$5,894.99

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CMS-B-BPDP-24DR

Specifications

结构带驱动的总线耦合器 以及 输入端
现场总线协议PROFIBUS DP
接口 I/O24 输出端
励磁总线设计B-设计
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
电磁线圈的数量 最大24
电子装置的工作电压24 V DC
电子装置的电压公差-15% / +20%
电子装置的电流消耗0.12 A
驱动器工作电压24 V DC
防护等级IP65
最大的单一线圈耗用的电流0.063 mA
最多能扩展的I/O模块数 最大6
故障传送符合标准EN 61000-6-4
抗干扰性符合标准DIN EN 61131-2, EN 61000-6-2
接口 阀岛多针插头
接口 阀岛导线板 2.0 mm
接口 阀岛2*13针
交换接口 1, 类型插头 (公头)
交换接口 1, 螺纹尺寸M12
交换接口 1, 极数5-針
交换接口 1, 编码B-编码
交换接口 2, 类型插座 (母头)
交换接口 2, 螺纹尺寸M12