AVENTICS™ 系列 AS-i,B-设计

零件号:

AVENTICS-R412003486

US$2,588.13

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
BDC-B-ASI-8DI8DR-AUX

Specifications

结构带驱动的总线耦合器 以及 输入端
I/O 模块结构8DI/8DO-AUX
现场总线协议AS-i
接口 I/O8 输入/8 输出
E/A 可用具有 I/O 功能
电气连接 尺寸AS-i-黑色的扁形电缆
励磁总线设计B-设计
类型AS i带输入端
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
电磁线圈的数量 最大8
电子装置的电流消耗0.1 A
驱动器工作电压24 V DC
防护等级IP65
最大的单一线圈耗用的电流0.03 mA
I/O Code7
输入端数目8
ID Code / ID2 CodeF / E
接口 I/O输入或输出
故障传送符合标准EN 50295
抗干扰性符合标准EN 50295
信号连接多针插头
信号连接M8
交换接口AS-i-黄色的扁形电缆
材料:外壳铝材