AVENTICS™ 系列 AS-i,B-设计

零件号:

AVENTICS-R412003488

US$1,902.92

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
BDC-B-ASI-4DR-AUX

Specifications

结构带驱动的总线耦合器
I/O 模块结构4DO-AUX
现场总线协议AS-i
接口 I/O4 个输出端
E/A 可用没有 I/O 功能
电气连接 尺寸AS-i-黑色的扁形电缆
励磁总线设计B-设计
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
电磁线圈的数量 最大4
电子装置的电流消耗0.05 A
驱动器工作电压24 V DC
防护等级IP65
最大的单一线圈耗用的电流0.03 mA
I/O Code8
ID Code / ID2 CodeF / E
故障传送符合标准EN 50295
抗干扰性符合标准EN 50295
交换接口AS-i-黄色的扁形电缆
重量0.14 kg
材料:外壳铝材, 铝材-压铸件
Electrical connection sizeBlack AS-i flat cable
Weight0.14 kg
Housing materialAluminum, Die-cast aluminum