AVENTICS™ 系列 CMS R412003489

零件号:

AVENTICS-R412003489

US$2,506.34

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CMS-B-8DI-8M8

Specifications

结构I/O 模块,主动式
I/O 模块结构数字输入通道
接口 I/O8
励磁总线设计B-设计
注M8x1, M12x1
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
电子装置的工作电压24 V DC
防护等级IP65
信号连接插座 (母头)
信号连接M8
信号连接3-針
重量0.47 kg
材料:外壳铝材-压铸件