AVENTICS™ 压缩空气软管 Ø14, 系列 TU1-S-PUR R412004782

零件号:

AVENTICS-R412004782

US$9.83

Qty:
ADD TO CART
TU1-S-PUR-014-0200-BU-0025

Specifications

外部-Ø14 mm
最小弯折半径 20 °C55 mm
壁厚2 mm
颜色蓝色
最低环境温度-30 °C
最高环境温度80 °C
运行压力最大可达 20°C10 bar
供货数量25 m
每米的重量0.092 kg
材料聚酯-聚氨酯