AVENTICS™ 压缩空气软管 Ø4, 系列 TU1-F-PUR R412004797

零件号:

AVENTICS-R412004797

US$2.15

Qty:
ADD TO CART
TU1-F-PUR-004-0075-TR-0025

Specifications

外部-Ø4 mm
最小弯折半径 20 °C12 mm
壁厚0.75 mm
颜色透明的
最低环境温度-30 °C
最高环境温度60 °C
运行压力最大可达 20°C10 bar
适用于食品行业适用于食品行业
供货数量25 m
每米的重量0.009 kg
材料聚酯-聚氨酯