AVENTICS™ 止回阀, 系列 QR1-AAN R412005529

零件号:

AVENTICS-R412005529

US$16.15

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
QR1-AAN-G014-DA08

Specifications

压缩空气接口 1G 1/4
类型 压缩空气接口 1外螺纹
压缩空气接口 2 型号快插接头
结构特点提动阀
压缩空气接口 2Ø 8
额定流量Qn 1 向 2900 l/min
最小运行压力-1 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
供货数量10 件
重量0.02 kg
材料:外壳黄铜
密封件材料丙烯树胶
材料 释放环聚甲醛