AVENTICS™ 止回阀, 系列 QR1-ASK R412005547

零件号:

AVENTICS-R412005547

US$13.48

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
QR1-ASK-DA04

Specifications

压缩空气接口 1Ø 4
类型 压缩空气接口 1快插接头
压缩空气接口 2 型号快插接头
结构特点提动阀
压缩空气接口 2Ø 4
额定流量Qn 1 向 2300 l/min
最小运行压力-1 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
供货数量10 件
重量0.007 kg
材料:外壳聚酯树脂
密封件材料丙烯树胶
材料 释放环聚甲醛