AVENTICS™ 单向阀, 系列 QR1-ANR R412005565

零件号:

AVENTICS-R412005565

US$41.87

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
QR1-ANR-G018-DA04

Specifications

压缩空气接口 1Ø 4
类型 压缩空气接口 1快插接头
压缩空气接口 2 型号外螺纹
结构特点提动阀
压缩空气接口 2G 1/8
额定流量Qn 1 向 2280 l/min
最小运行压力0.8 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值80 °C
介质压缩空气
供货数量5 件
重量0.016 kg
材料:外壳黄铜
密封件材料丙烯树胶
材料 释放环聚酰胺