产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 桥式连接器,CON-CB 系列 R412005847

零件号:

AVENTICS-R412005847

US$38.84

Qty:
ADD TO CART
CON-CB-PI-4-1

Specifications

电磁线圈的数量1
最低环境温度-15 °C
最高环境温度50 °C
防护等级IP65
保护电路43V 双向
电气连接 1多芯插头
极数4-針
电缆引线直的
电缆引线 铰接分气接头180°
电气连接 2多针插头
电气连接 2C 型
极数2-針
电缆引线直的
额定电压24 V
额定电压DC
工作电压DC24 V
电压偏差 DC-10% / +10%
阀门LED状态显示器黄色
安装螺钉M2.5 带槽
固定螺栓的起始力矩 +0,050.25 Nm
重量0.02 kg
外壳聚醚氨
密封氟-树胶