AVENTICS™ 系列 DDL R412006999

零件号:

AVENTICS-R412006999

US$3,680.81

Qty:
ADD TO CART
DDL-S-BDEV STANDALONE ATEX

Specifications

结构独立总线耦合器
现场总线协议DeviceNet
电气连接 类型插头 (公头)
电气连接 尺寸M12x1
电气连接 极数4-針
电气连接 编码A-编码
合格证书ATEX
ATEXATEX
励磁总线设计S-设计
最低环境温度5 °C
最高环境温度50 °C
电子装置的工作电压24 V DC
电子装置的电压公差-20% / +20%
驱动器工作电压24 V DC
执行器电压公差0% / +10%
驱动器总电流3 A
防护等级IP65
起动时间2 s
数据传输 比特128 Bit
最大活塞杆40 m
DDL-参与者的最大数量14
输入端数目1
输出端数目1
信号连接插座 (母头)
信号连接M12