AVENTICS™ 压缩空气软管 Ø16, 系列 TU1-F-PUR R412007424

零件号:

AVENTICS-R412007424

US$11.38

Qty:
ADD TO CART
TU1-F-PUR-016-0250-SR-0025

Specifications

外部-Ø16 mm
最小弯折半径 20 °C55 mm
壁厚2.5 mm
颜色银灰色
最低环境温度-30 °C
最高环境温度60 °C
运行压力最大可达 20°C10 bar
适用于食品行业适用于食品行业
供货数量25 m
每米的重量0.123 kg
材料聚酯-聚氨酯