Specifications
| 操作 | 气动 |
| 类型 | 真空发生器 |
| 结构 | 气动控制,T结构 |
| 带有消音器 | 带有消音器 |
| 喷嘴直径 | 1 mm |
| 最小运行压力 | 3 bar |
| 最大运行压力 | 6 bar |
| 最低环境温度 | 0 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |
| 介质温度最小值 | 0 °C |
| 介质温度最大值 | 60 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 压缩空气中的含油量 最小., | 0 mg/m³ |
| 压缩空气中的含油量 最大 | 1 mg/m³ |
| 颗粒大小 max. | 5 µm |
| 压缩空气连接 | Ø 6 |
| 真空口+ | Ø 8 |
| 最大吸入⌙流量 | 38 l/min |
| 每项操作所需空气 | 48 l/min |
| 每次操作时的最大真空度 | 85 % |
| 已吸收的声压级 | 59 dB |
| 吸收声压级 | 65 dB |
| 重量 | 0.02 kg |
| 材料:外壳 | 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维 |
| 密封件材料 | 丙烯树胶 |