产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 真空发生器, 系列 EBS R412007453

零件号:

AVENTICS-R412007453

US$121.56

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
EBS-PT-20-NN-N-N-NN-DA08-DA10-S001

Specifications

操作气动
类型真空发生器
结构气动控制,T结构
带有消音器带有消音器
喷嘴直径2 mm
最小运行压力3 bar
最大运行压力6 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
压缩空气连接Ø 8
真空口+Ø 10
最大吸入⌙流量123 l/min
每项操作所需空气208 l/min
每次操作时的最大真空度86 %
已吸收的声压级68 dB
吸收声压级77 dB
重量0.05 kg
材料:外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
密封件材料丙烯树胶