AVENTICS™ 多重连接 R412007570

零件号:

AVENTICS-R412007570

US$87.68

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CONNECTION SOCKET .

Specifications

接口数量4
应用领域适用于隔板安装
软管-Ø4 mm
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值80 °C
介质压缩空气
供货数量1 件
材料:外壳聚酰胺