AVENTICS™ 压力传感器, 系列 PE6 R412007885

零件号:

AVENTICS-R412007885

US$152.37

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
PE6-P2-L HYST. EINST

Specifications

功能2 x PNP
结构特点压电晶体式传感器
安装位置L (横向)
输出信号 数字化2 x PNP
精度(100%满量程)± 3 %
开关压力,最小值/0 bar
开关压力,最大值10 bar
压缩空气接口型号带O形环的法兰
压缩空气连接Ø 1,2x1
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
测量尺寸相对压力
显示发光二极管
开关逻辑电路常开
压力切换指示灯2 发光二极管
超⌙压⌙保⌙险15 bar
冲击阻力 max.10 g
振动阻力10 - 55 Hz, 0,1 mm
重复精度按%(相对于终值)± 1 %