AVENTICS™ 现场总线耦合器,BDC 系列

零件号:

AVENTICS-R412008539

US$4,098.27

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
BDC-B-BDEV 32

Specifications

结构带驱动的总线耦合器
现场总线协议DeviceNet
接口 I/O32 输出端
E/A 可用没有 I/O 功能
电气连接 类型插头 (公头)
电气连接 尺寸M12
电气连接 极数4-針
电气连接 编码A-编码
励磁总线设计B-设计
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
电磁线圈的数量 最大32
电子装置的工作电压24 V DC
电子装置的电压公差-0.75
电子装置的电流消耗0.05 A
驱动器工作电压24 V DC
驱动器总电流3:00 AM
防护等级IP65
最大的单一线圈耗用的电流0.1 mA
故障传送符合标准EN 61000-6-4
抗干扰性符合标准IEC 61000-6-2
交换接口插头 (公头)
交换接口M12x1
交换接口5-針
交换接口A-编码