Specifications
| 直接安装用于系列 | PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI |
| 间接安装用于系列 | TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR |
| 凹槽宽度 | 6 mm 沟槽 |
| 电气连接 | 线芯外露部分镀锡 |
| 电缆 | 带电缆 |
| 电缆长度 | 2 m |
| 静态电流(无负荷) | < 25 mA |
| 重复精度按 最大测量范围 | 0,1 mm |
| 输出信号 | 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA |
| 周期和随机偏差 | ≤ 10 % |
| 扫描间隔 | 1 ms |
| 合格证书 | cULus |
| 防护等级 | IP67 |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 70 °C |
| 最大测量范围 | 96 mm |
| 发光二极管状态显示 | 黄色 |
| 分辨率最大测量范围 | 0,05 mm |
| 线性偏差 | 0,3 mm |
| 扫描速度 | 3 m/s |
| 冲击阻力 | 30 g / 11 ms |
| 振动阻力 | 10 - 55 Hz, 1 mm |
| 显示 | 发光二极管 |
| 材料:外壳 | 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维 |
| Housing material | Polyarylamide, fiber-glass reinforced |