AVENTICS™ 传感器, 系列 SM6 R412010265

零件号:

AVENTICS-R412010265

US$469.49

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
SM6-A4-M08T-030-128

Specifications

直接安装用于系列PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
间接安装用于系列TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
凹槽宽度6 mm 沟槽
电气连接多芯插头
电缆带电缆
电缆长度0.3 m
静态电流(无负荷)< 25 mA
重复精度按 最大测量范围0,1 mm
输出信号0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
扫描间隔1 ms
合格证书cULus
防护等级IP67
最低环境温度-20 °C
最高环境温度70 °C
最大测量范围128 mm
发光二极管状态显示黄色
分辨率最大测量范围0,05 mm
线性偏差0,3 mm
扫描速度3 m/s
冲击阻力30 g / 11 ms
振动阻力10 - 55 Hz, 1 mm
显示发光二极管
材料:外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
DisplayLED
Housing materialPolyamide fiber-glass reinforced