AVENTICS™ 传感器, 系列 IN1 R412010426

零件号:

AVENTICS-R412010426

US$62.20

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
IN1-PN-M012-030

Specifications

标准化DIN EN 60947-5-2
合格证书cULus
防护等级IP67
最低环境温度-20 °C
最高环境温度65 °C
最小工作电压 DC10 V DC
最大工作电压 DC30 V DC
滞环5 - 15%, 可调节的
温度波动± 10 %
周期和随机偏差≤ 10 %
可重复性≤ 2 %
开关逻辑电路常开
发光二极管状态显示黄色
最大感测距离2 mm
功率消耗10 mA
持续电流0.2 A
防短路能力短路保护, 反极性保护
材料:外壳黄铜