AVENTICS™ 注油单元,电气操作, 系列 AS1-SSU R412010484

零件号:

AVENTICS-R412010484

US$493.53

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AS1-SSU-G014-024-FORM C

Specifications

操作电子
额定流量Qn1300 l/min
压缩空气连接G 1/4
最小运行压力2.5 bar
最大运行压力10 bar
工作电压DC24 V
密封原理软密封
先导内部
连接类型管式连接
组成部分二位三通换向阀, 加油阀
可以组装成块可以组装成块
带有导线盒的基础阀门带有先导阀的基础阀
结构特点提动阀
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气, 中性气体
颗粒大小 max.25 µm
压缩空气连接 排气G 1/4
进气左
额定流量Qn 1 向 21300 l/min
额定流量 Qn 2 向 3380 l/min
工作电压24 V DC
功率 消耗 DC2 W
暂载率100%
带接口的防护等级IP65