AVENTICS™ 二位三通换向阀,电气操作, 系列 AS1-SOV R412010680

零件号:

AVENTICS-R412010680

US$356.38

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AS1-SOV-G014-3/2-024-M12

Specifications

操作电子
额定流量Qn2000 l/min
结构NC
压缩空气连接G 1/4
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
工作电压DC24 V
密封原理软密封
先导内部
连接类型管式连接
组成部分二位三通换向阀
可以组装成块可以组装成块
带有导线盒的基础阀门带有先导阀的基础阀
结构特点提动阀
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气, 中性气体
颗粒大小 max.25 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
压缩空气连接 排气G 1/4
进气左
额定流量Qn 1 向 22000 l/min
额定流量 Qn 2 向 3380 l/min
工作电压24 V DC