AVENTICS™ 系列 RG1 R412010705

零件号:

AVENTICS-R412010705

US$184.44

Qty:
ADD TO CART
DRUCKREGELVENTIL

Specifications

结构特点活塞阀(柱塞阀)
压缩空气 接口 人口M5
压缩空气 接口 出口M5
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
压力调节范围 min.1 bar
压力调节范围 max.8 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
Qn 1▶270 l/min
重量0.045 kg
材料:外壳黄铜
密封件材料腈-丁二烯-橡胶