AVENTICS™ 压力开关, 系列 PM1 R412010719

零件号:

AVENTICS-R412010719

US$285.73

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
PM1-M3-F001-V09-000-M12X1-NONE

Specifications

功能更换器(机械)
结构特点膜片,弹簧加载,可调节
安装位置任意
开关压力,最小值/-0.9 bar
开关压力,最大值0 bar
压缩空气接口型号带O形环的法兰
压缩空气连接Ø 5x1,5
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值80 °C
介质液压油, 压缩空气
测量尺寸相对压力
最小工作电压 DC12 V DC
最大工作电压 DC125 V DC
最小工作电压 AC12 V AC
工作电压 AC,最大值30 V AC
开关元件微型开关(输入/输出)
超⌙压⌙保⌙险80 bar
工作频率100/最小
冲击阻力 max.15 g
振动阻力10 g (60 - 500 Hz)
重复精度± 2 %
开关点可调节的
滞环最大压力切换误差