Specifications
| 间接安装用于系列 | PRA, ITS, RTC, CVI |
| 电气连接 | 多芯插头 |
| 电缆 | 带电缆 |
| 电缆长度 | 0.3 m |
| 静态电流(无负荷) | < 35 mA |
| 重复精度按 最大测量范围 | typ. 0,06 % FSR |
| 输出信号 | 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA |
| 周期和随机偏差 | ≤ 10 % |
| 扫描间隔 | 1,15 ms |
| 合格证书 | cULus |
| 防护等级 | IP65, IP67 |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 70 °C |
| 最大测量范围 | 359 mm |
| 分辨率最大测量范围 | typ. 0,03 % FSR |
| 线性偏差 | 0,5 mm |
| 冲击阻力 | 30 g / 11 ms |
| 振动阻力 | 10 - 55 Hz, 1 mm |
| 显示 | 2 发光二极管 |
| 材料:外壳 | 铝材 |
| Shock resistance | 30 g / 11 ms |
| Vibration resistance | 10 - 55 Hz, 1 mm |
| Display | 2 LED |
| Housing material | Aluminum |
| Material cable sheath | Polyurethane |