Specifications
| 结构 | 带驱动的总线耦合器 以及 输入端 |
| 现场总线协议 | EtherNet/IP |
| 接口 I/O | 32 输出端 |
| 励磁总线设计 | B-设计 |
| 最低环境温度 | 0 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 电磁线圈的数量 最大 | 32 |
| 电子装置的工作电压 | 24 V DC |
| 电子装置的电压公差 | -15% / +20% |
| 电子装置的电流消耗 | 0.12 A |
| 驱动器工作电压 | 24 V DC |
| 防护等级 | IP65 |
| 最大的单一线圈耗用的电流 | 0.063 mA |
| 最多能扩展的I/O模块数 最大 | 6 |
| 故障传送符合标准 | EN 61000-6-4 |
| 接口 阀岛 | 多针插头 |
| 接口 阀岛 | 导线板 2.0 mm |
| 接口 阀岛 | 3*13针 |
| 交换接口 2, 类型 | 插座 (母头) |
| 交换接口 2, 螺纹尺寸 | M12 |
| 交换接口 2, 极数 | 5-針 |
| 电气连接 编码 | 4-針, A-编码, D-编码, M12, 插头 (公头) |
| 重量 | 1 kg |
| 材料:外壳 | 铝材-压铸件 |