AVENTICS™ 型材气缸符合 ISO 15552 标准, PRA 系列 R412014285

零件号:

AVENTICS-R412014285

US$413.08

Qty:
ADD TO CART
查看组态
查看数据表
PRA-DA-063-0400-0322131100000000000000-B

Specifications

标准ISO 15552
活塞- Ø63 mm
行程400 mm
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky nastavitelné tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, 耐热
活塞杆单的
防尘圈耐热的防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力1765 N
伸出运动的活塞力1960 N
最低环境温度-10 °C
最高环境温度120 °C
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
接口G 3/8
活塞杆螺纹M16x1,5
缓冲长度16.5 mm
缓冲能量27 J
重量 0 mm行程1.42 kg
重量 +10 mm行程0.054 kg
最大行程2500 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-10 °C