AVENTICS™ 压缩空气软管, 系列 TU1-S-PET R412014495

零件号:

AVENTICS-R412014495

US$1.31

Qty:
ADD TO CART
TU1-S-PET-006-0100-NT-0025

Specifications

外部-Ø6 mm
最小弯折半径 20 °C30 mm
壁厚1 mm
颜色天然
最低环境温度-40 °C
最高环境温度60 °C
运行压力最大可达 20°C10 bar
适用于食品行业适用于食品行业
供货数量25 m
每米的重量0.015 kg
材料聚乙 烯