AVENTICS™ 压缩空气软管, 系列 TU1-S-PET R412014507

零件号:

AVENTICS-R412014507

US$5.20

Qty:
ADD TO CART
TU1-S-PET-016-0200-BK-0025

Specifications

外部-Ø16 mm
最小弯折半径 20 °C80 mm
壁厚2 mm
颜色黑色
最低环境温度-40 °C
最高环境温度60 °C
运行压力最大可达 20°C10 bar
适用于食品行业适用于食品行业
供货数量25 m
每米的重量0.099 kg
材料聚乙 烯