AVENTICS™ 压缩空气软管 Ø10, 系列 TU1-F-PUR R412014560

零件号:

AVENTICS-R412014560

US$6.16

Qty:
ADD TO CART
TU1-F-PUR-010-0150-RDTL-0100

Specifications

外部-Ø10 mm
最小弯折半径 20 °C30 mm
壁厚1.5 mm
颜色红色半透明
最低环境温度-30 °C
最高环境温度60 °C
运行压力最大可达 20°C10 bar
适用于食品行业适用于食品行业
供货数量100 m
每米的重量0.05 kg
材料聚酯-聚氨酯