AVENTICS™ 压力表, 系列 PG1-INT R412014761

零件号:

AVENTICS-R412014761

US$16.13

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
PG1-INT-STD-SO3-(0-12)

Specifications

压力表结构形式薄膜压力表, 针对配电盘附装件
刻度数值0.25
应用 最小0 bar
应用 最大12 bar
显示范围 min.0 bar
显示范围 max.12 bar
最小运行压力0 bar
最大运行压力12 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
背景颜色白色
主刻度单位(外部)bar
主刻度颜色(外部)黑色
指针颜色黑色
重量0.024 kg
材料:外壳聚酰胺
材料 观察玻璃窗聚碳酸酯
密封件材料腈-丁二烯-橡胶