AVENTICS™ 三位五通换向阀, 系列 CL03-EV R412017953

零件号:

AVENTICS-R412017953

US$283.42

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CL03-EV 5/3CC-024DC/NI/IP69K

Specifications

操作电子
额定流量Qn700 l/min
换向原理5/3
结构中位封闭
压缩空气 接口 出口Ø 8
最小运行压力-0.9 bar
最大运行压力10 bar
工作电压DC24 V
电压偏差 DC-15% / +20%
手动控制装置锁定式
密封原理软密封
先导外部的
合格证书UR (Underwriters Laboratories)
预控阀的宽度16 mm
阀门结构形式滑阀,正重叠
连接类型底板连接
组合原理↩(闭锁原理)单重底板原理
适用于食品行业适用于食品行业
控制压力最小3 bar
最大控制压力10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气