AVENTICS™ 2x二位三通 换向阀, 系列 CL03-EV R412017959
零件号:
Specifications
| 操作 | 电子 |
| 额定流量Qn | 700 l/min |
| 换向原理 | 2x3/2 |
| 结构 | 常开/常闭 |
| 压缩空气 接口 出口 | Ø 8 |
| 最小运行压力 | -0.9 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 工作电压DC | 24 V |
| 电压偏差 DC | -15% / +20% |
| 手动控制装置 | 锁定式 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 先导 | 外部的 |
| 合格证书 | UR (Underwriters Laboratories) |
| 预控阀的宽度 | 16 mm |
| 阀门结构形式 | 滑阀,正重叠 |
| 连接类型 | 底板连接 |
| 组合原理↩(闭锁原理) | 单重底板原理 |
| 适用于食品行业 | 适用于食品行业 |
| 控制压力最小 | 3 bar |
| 最大控制压力 | 10 bar |
| 最低环境温度 | 0 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 介质温度最小值 | 0 °C |
| 介质温度最大值 | 50 °C |
| 介质 | 压缩空气 |