Specifications
| 结构 | 总线耦合器 |
| 现场总线协议 | PROFIBUS DP |
| E/A 可用 | 具有 I/O 功能 |
| 接口 I/O | 512 输入/512 输出 |
| 电源插头 IN, 类型 | 多芯插头 |
| 电源插头 IN, 螺纹尺寸 | M12x1 |
| 电源插头 IN, 极数 | 4-針 |
| 电源插头 IN, 编码 | A-编码 |
| 励磁总线设计 | D-设计 |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |
| 电磁线圈的数量 最大 | 128 |
| 最大阀位数量 | 64 |
| 电子装置的工作电压 | 24 V DC |
| 电子装置的电压公差 | -25 % / +25 % |
| 电子装置的电流消耗 | 0.1 A |
| 驱动器工作电压 | 24 V DC |
| 针对阀门的总电流 | 0.166666667 |
| 防护等级 | IP65 |
| 256 位时的循环时间 | < 1 ms |
| 逻辑/致动器电压 | 电位隔离 |
| 诊断 | 短路, 欠压 |
| 最多能扩展的I/O模块数 最大 | 10 |
| 故障传送符合标准 | EN 61000-6-4 |
| 抗干扰性符合标准 | EN 61000-6-2 |