AVENTICS™ AES 系列总线设备耦合器 R412018221

零件号:

AVENTICS-R412018221

US$615.18

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AES-D-BC-DeviceNet

Specifications

结构总线耦合器
现场总线协议DeviceNet
E/A 可用具有 I/O 功能
接口 I/O512 输入/512 输出
电源插头 IN, 类型多芯插头
电源插头 IN, 螺纹尺寸M12x1
电源插头 IN, 极数4-針
电源插头 IN, 编码A-编码
励磁总线设计D-设计
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
电磁线圈的数量 最大128
最大阀位数量64
电子装置的工作电压24 V DC
电子装置的电压公差-25 % / +25 %
电子装置的电流消耗0.1 A
驱动器工作电压24 V DC
针对阀门的总电流0.166666667
防护等级IP65
256 位时的循环时间< 1 ms
逻辑/致动器电压电位隔离
诊断短路, 欠压
最多能扩展的I/O模块数 最大10
故障传送符合标准EN 61000-6-4
抗干扰性符合标准EN 61000-6-2