AVENTICS™ E/A模块, AES系列 R412018234

零件号:

AVENTICS-R412018234

US$272.67

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AES-D-IO-16DI8M8

Specifications

结构I/O模块
类型16DI8M8
E/A 可用具有 I/O 功能
I/O 模块结构数字输入端
接口 I/O16 输入/
电源插头 IN, 类型内部
信号连接 E/A 类型多针插头
信号连接 E/A 螺纹尺寸M8x1
信号连接 E/A 极数4-針
过滤时间3 ms
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
电子装置的工作电压24 V DC
电子装置的电压公差-25 % / +25 %
防护等级IP65
传感器总电流 最大1 A
逻辑/致动器电压电位隔离
诊断短路
故障传送符合标准EN 61000-6-4
抗干扰性符合标准EN 61000-6-2
重量0.11 kg
材料:外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维