AVENTICS™ AES 系列 E/A 模块 R412018242

零件号:

AVENTICS-R412018242

US$233.53

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AES-D-IO-16DI48SC

Specifications

结构I/O模块
类型16DI48SC
注16 输入/
E/A 可用具有 I/O 功能
I/O 模块结构数字输入端
接口 I/O16 输入/
电源插头 IN, 类型内部
信号连接 E/A 类型弹簧式张紧夹
过滤时间3 ms
接口尺寸16DI48SC
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
电子装置的工作电压24 V DC
电子装置的电压公差-25 % / +25 %
防护等级IP20
传感器总电流 最大0.041666667
逻辑/致动器电压电位隔离
诊断短路
故障传送符合标准EN 61000-6-4
抗干扰性符合标准EN 61000-6-2
重量0.115 kg
材料:外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维