AVENTICS™ AES 系列 E/A 模块 R412018248

零件号:

AVENTICS-R412018248

US$230.28

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AES-D-IO-8DO8M8

Specifications

结构I/O模块
类型8DO8M8
注组合模块
E/A 可用具有 I/O 功能
I/O 模块结构数字输出端
接口 I/O8 个输出端
电源插头 IN, 类型内部
信号连接 E/A 类型多针插头
信号连接 E/A 螺纹尺寸M8x1
信号连接 E/A 极数3-針
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
电子装置的工作电压24 V DC
电子装置的电压公差-25 % / +25 %
每通道最大电流0.5 A
防护等级IP65
逻辑/致动器电压电位隔离
诊断短路, 欠压
故障传送符合标准EN 61000-6-4
抗干扰性符合标准EN 61000-6-2
重量0.11 kg
材料:外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维